MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

MELSEC-nettverk – lanserer en industriell nettverksrevolusjon

MELSEC responderer på de nye kravene som stilles til industrielle nettverk og optimaliserer hele systemet ved å levere de tjenestene det er behov for ved produksjonsanlegg som blant annet høyhastighetsstyring, styring av store datamengder, fleksibel kabling, enkel idriftssetting og enkelt vedlikehold.
Ethernet-basert åpent integrert nettverk aktiverer trådløs kommunikasjon mellom IT systemet og verkstedet.

Slice I/O

NZ2FT, den nye slice remote I/O-serien er en pålitelig, kostnadseffektiv og kompakt IO-løsning. Fordeler: - Plassbesparende og enkel å konfigurere - Reduserer driftsstopp og vedlikeholdskostnader - Eget konfigurasjonsverktøy (Webserver) - Avtakbar plug-in kontakt
Dette kontroller-til-kontroller-nettverket sørger for høyhastighetskommunikasjon og overføring av store datavolumer med sømløs kommunikasjon som ikke avbrytes av lag.
Dette høyhastighets feltnettverket utvider fra I/O til kontrollerbasert arkitektur og legger til rette for et fleksibelt kablingskonsept som kan tilpasses ethvert oppsett av enheter.
Dette høyhastighets feltnettverket åpner for styring og informasjonshåndtering.
IO-Link is a technology that connects sensors and actuators to industrial Ethernet using digital signals. Various types of data can be exchanged at the sensor level in line with the IIoT. Fastus is a product brand of OPTEX FA.

Ethernet

Dette høynivånettverket forbinder avdelinger i hele fabrikken.

SSCNET

Dette høy-ytelses, fiberoptiske motion- og servostyringsnettverket gir elektrisk støyimmunitet, langlinjetransmisjonsteknikk og høy hastighet, alt i ett og samme nettverk.

PC-grensesnittkort

Grensesnittkort for direkte integrering av CC-Link IE eller CC-link i en PC.

Andre nettverk

Vi tilbyr også en lang rekke andre nettverk som passer til din systemkonfigurasjon.

BOX-datalogger

BOX-dataloggeren NZ2DL er en frittstående løsning som sørger for datalogging til et CF-kort. For mer avanserte bruksområder kan de innhentede dataene videresendes til filservere eller sendes med e-post.