MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Neste generasjon kompaktmodell med flere innebygde funksjoner

Mitsubishi MELSEC-F-serien er gjenfødt som MELSEC iQ-F-serien og byr på forbedret høyhastighetsbuss, utvidede innebygde funksjoner, avansert støtte for SSCNETIII/H og forbedret konstruksjonsmiljø. Program og parametre settes med engineeringprogramvaren GXWorks3. MELSEC iQ-F kan brukes til alt fra frittstående installasjoner til nettverksbaserte systemer og løfter bedriften deres til neste virksomhetsnivå.

CPU-modul

En alt-i-ett-hovedmodul med strømforsyning, CPU og I/O. Den har innebygde innretninger som høyhastighetstellere, posisjoneringsutganger, Ethernet og SD-kort slot.

I/O-modul

I/O-moduler fåes både med og uten innebygget strømforsyning, samt i forskjellige inngangs/utgangskonfigurasjoner.

Analog styringsmodul

Alternativer for analoge innganger og utganger, temperatursensorinnganger og temperaturstyring. FX3-serien med analoge, intelligente funksjonsmoduler kan også kobles til.

Høyhastighetstellermodul

Høyhastighetstellermoduler. FX3-seriens høyhastighetstellermoduler kan også kobles til.

Modul for Simple Motion-/Posisjoneringsstyring

Enkel bevegelsesmodul med støtte for CC-Link IE TSN og SSCNETⅢ/H. FX-seriens pulsutgangsmoduler kan også kobles til.

Nettverks-/kommunikasjonsmodul

Kommunikasjonsmodulene RS-232, RS-485, RS-422. FX3-seriens CC-Link master-moduler kan også kobles til.

Sikkerhets utvidelses modul.

Sikkerhets utvidelses modul. Opprett enkelt et system ved kun å koble en sikkerhets utvidelses modul til FX5U/FX5UC CPU-modul.