MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
MELSEC iQ-R-serien har en lang rekke med programmerbare styreenheter til å håndtere forskjellige aspekter innen automasjonsstyring. Arkitekturen med flere CPU-er er ytterligere forbedret og byr på raskere datautveksling på tvers av bakplanet (baseenhet).
CPU-ene har forskjellige integrerte funksjoner som gjør dem i stand til å utføre en lang rekke styringsoppgaver. De er utstyrt med innebygget USB-port og en Ethernetport.
Motion-CPU-en realiserer forskjellige bevegelsesstyringsoppgaver som blant annet posisjonering, hastighet, moment, avansert synkronisering osv.
Prosess-CPU-modulen er en del av det brukerspesifikke utvalget i MELSEC iQ-R-serien og har fire CPU-alternativer med minnestørrelser fra 80K til 1200K trinn. Den er utviklet spesielt for middelsstore til store prosesstyringssystemer som krever ytelse med høy hastighet kombinert med håndtering av store PID-sløyfer.
Sikkerhets-CPU-modulen sørger for styring av både generiske og sikkerhetsrelaterte programmer i samme modul, og den er enkel å programmere ved hjelp av de intuitive funksjonene i GX Works3.
C-Controllermodulen er en del av det brukerspesifikke utvalget i MELSEC iQ-R-serien. De ARM®-baserte kontrollerne med flere kjerner, forhåndsinstallert med VxWorks® versjon 6.9, gjør det mulig å kjøre flere programmer samtidig, og er dermed et robust og deterministisk alternativ til datamaskinbaserte systemer.