Søk

Start main contents

  • Registrer
  • Logg inn

Produkter

Print page

Produkter

MELSERVO-JE

MELSERVO-JE. MITSUBISHI SERVO og MOTOR

Produktfamilien MR-JE tar i bruk avansert funksjonalitet som ekte one-touch autotuning, vibrasjonshemming og diagnosefunksjonalitet. Alt pakket i en brukervennlig servoløsning.

Servoforsterker

Servoforsterkerne MR-JE 200VAC fåes til opptil 3 kW og aksepterer enten impulsserie- eller analogt grensesnitt i en enkelt modell som er designet for rask, enkel idriftsetting og enkelt vedlikehold.

Servoforsterker

Roterende servomotor

MR-JE-kompatible motorer i HG-Series 200VAC fåes i forskjellige størrelser opp til 3 kW og består av 2 motortyper som er enkle å velge blant basert på kapasiteten som kreves eller krav til treghet, for best mulig forsterkning og motorstørrelse.

Roterende servomotor
Til toppen