Søk

Start main contents

  • Registrer
  • Logg inn

Produkter

Print page

Produkter

MEsoftstart Industrial Core-serien (100A-200A)

MEsoftstart Industrial Core-serien (100A-200A)

For applikasjoner der man foretrekker enkel, potensiometerbasert oppsett.

Pålitelig, robust og sikker konstruksjon for økt produktivitet og tilgjengelighet
Enkel konfigurasjon med potensiometer/DIP-brytere for mykstart- og stoppkurver
Standard sikkerhets- og styringsalternativer (kan endres fra PC)
For motorer med effekter fra 11KW til 315KW/ 100A til 200A
Tilgjengelige tilførselsspenninger: 400Vac, 525Vac eller 690Vac

Potensiometerbasert grensesnitt

  • - Konfigurasjonsalternativer ved bruk av enkle potensiometre (uten PC)
  • - Konstruert for de tøffeste industrielle miljøer (opp til 70°C)
  • - Mer avanserte konfigurasjoner kan gjøres vha. PC-app (inkludert)

Mer informasjon

Potensionmeterbasert grensesnitt (core-modeller)
Til toppen