Søk

Start main contents

  • Registrer
  • Logg inn

Produkter

Print page

Produkter

MEsoftstart DIN-skinne serien (16A-32A)

MEsoftstart DIN-skinne serien (16A-32A)

Når tilgjengelig plass er begrenset, og du trenger hurtig mykstart av store strømmer.

Kompakt løsning for små til middels store applikasjoner som pumper, vifter, scroll-kompressorer, fyllelinjer, transportbånd med mer - kraftig 16A og 32A mykstarter i DIN-skinne utførelse.

  • - Bypass relé og Modbus inkludert i alle modeller
  • - Styrte faser: velg mellom 2 og 3

MEsoftstart/DIN

  • - DIN-skinne- eller panelmontasje, for 3kW til 30kW motorer
  • - Spenningsområde 340-440Vac; Egen strømforsyning eller 24VDC tilførsel
  • - Både mykstart og mykstopp er mulig
  • - Vern, f.eks. "no-flow trip" på pumper
  • - Enkelt oppsett med PC-app og lysdioder
  • - Fjernstyring og overvåking (Modbus RTU)

Mer informasjon

MEsoftstart/din nærbilde
Til toppen