Søk

Start main contents

  • Registrer
  • Logg inn

Produkter

Print page

Produkter

MEsoftstart Industrial Pro-serien (100A-900A)

MEsoftstart Pro-serien (100A-900A)

For komplekse applikasjoner med avanserte konfigurasjons- og styringsalternativer

Pålitelig, robust og sikker innbygging for økt produktivitet og tilgjengelighet
Full konfigurasjon av komplekse mykstart- og stoppkurver via berøringsskjerm
For motorer med effekter fra 11kW til 1400kW/100A til 900A
Tilgjengelige tilførselsspenninger: 400Vac, 525Vac eller 690Vac

Berøringsskjerm HMI

  • - Konfigurering uten PC
  • - Viser motor- og mykstarterstatus med grafiske trendgrafer
  • - Konstruert for de tøffeste industrielle miljøer (opp til 70°C)

Mer informasjon

Berøringsskjerm HMI (pro-modeller)
Til toppen