MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Effektbrytere som hovedsakelig brukes til fotoelektriske strømforsyningssystemer

Forskjellige MCCB-er for bruk med likestrøm tilbys fra 63A (600VDC) til 800A (1000DVC). Hovedsakelig brukes MCCB-er for likestrøm på DC-siden av et fotoelektriske strømforsyningssystem eller et likestrømfordelingssystem som f.eks. et datasenter osv.

Kapslede effektbrytere for likestrøm NF-HD

Vi tilbyr forskjellige modeller. HDV-serien DC600V (63, 125, 250AF) HDVA-serien DC750V (125, 250AF) HDW-serien DC750V (3 poler), DC1000V (4 poler)(400, 800AF)