MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

De benyttes hovedsakelig for husholdninger og lignende installasjoner

Minieffektbryteren "MCB" er en kompakt elektromekanisk enhet på opptil 63A til beskyttelse ved overbelastning og kortslutning.

MCB - Overview

MCB is a small circuit breaker manufactured based on IEC, mainly used for protection of small capacity branch circuits.Can be easily mounted on 35mm IEC rail, we are preparing the following breaker-switch.

  • MCB : Miniature Circuit Breakers
  • RCCB : Residual Current Circuit Breakers
  • RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
  • Isolating Switch

MCB Product Line-up

Minieffektbrytere (MCB) BH-D, BH-DN

Standard: IEC60898-1 Koblingseffekt: 4,5kA to 10kA 230/400VAC, 10kA 250VDC.

Jordfeilbrytere (RCCB) BV-D

Standard: IEC61008 Type reststrøm: Type AC

Reststrømbrytere med overbelastningsvern (RCBO) BV-DN

Standard: IEC61009 Koblingseffekt: 4,5kA 230VAC Type reststrøm: Type AC