MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Utstyr som tillater rask utvikling av kraftige MEprotect-baserte beskyttelsessystemer Sett med ekstra utstyr for å komplementere kraften til MEprotect reléer for utvikling og bygging av kostnadseffektive, pålitelige og høykvalitets beskyttelsesapplikasjoner for elektriske driftsmidler.

Relé-ekspansjonsmoduler

Utvid kraften til reléet med: - Ekstra digital IO (8x DIN, 4x relé DOT) - RTD sensorer (4kan. eller 8kan. moduler) - PT100, PT1000, NTC eller PTC - 4-20 mA IO (2x AIN, 2x AOT) inkl. PID-kontrollblokker - Ethernet-utvidelsesmodul (Modbus TCP, Profinet)

CT modul blokker (med spenningsregistrering opp til 550 Vac)

Velg den egnede CT-modulblokken for applikasjonen (0,1 A til 300 A modeller tilgjengelig). Merk: for større strømmer - eller for MV-applikasjoner - bruk eksterne CTer og VTer med modell MEP0400 mellommodulblokk.

Kjernebalanse CTer

MEprotect gir kjernebalanse CTer (CBCT) i forskjellige klasser og kabel/vindu-geometrier/størrelser. Alternativt, kan brukerleverte CBCT med 1 A sekundærstrøm brukes med MEprotect reléer.

HMI / grafiske operatørterminaler

MEprotect kan arbeide fullstendig autonomt uten noen HMI. Hvis lokal tilgang er nødvendig for betjening av utstyr (på/av); for overvåkning av live utstyrsstatus: eller gjøre endringer på innstillinger, tilbys to HMIer: - 7" full TFT farge berøringsskjerm eller - 3.8" gråtone berøringsskjerm med 4 bakgrunnslysfarger som representerer reléstatus HMI kan monteres opp til 100 m (Ethernet-kabel) eller 1000 m (RS485-kabel) fra sitt MEprotect relé.

Annet tilbehør

- Ekstern minnemodul (for lagring av MEprotect reléets konfigurasjon, tillater ett-trinns reléprogrammering, f.eks. etter utskifting) - LV isolasjonsavstengingsmodul, brukes til å hindre lukking av hovedkontaktor ved en jordfeil - LV spenning co