MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Høy hastighet, høy presisjon og plassbesparende inversmontert robot Kan håndtere et bredt spekter av bruksområder innen montering av elektriske og elektroniske deler, presisjonsmontering av små deler, inspeksjoner, høy overføringshastighet og emballering

Maksimum hastighet og presisjon

Med spesielt kompakt konstruksjon og støtte for hengende montering over applikasjonen, bruker ikke robotene RH‑1F(R)HR og RH‑3F(R)HR verdifull plass i arbeidsområdet ved installasjonsstedet, og gjør det derfor mulig med enda mindre mål på arbeidscellen. For høyhastighetshåndtering av små deler på opp til 1 kg, er RH‑1F(R)HR den perfekte roboten. Den kan ta opp til 150 plukkinger/min. med transportørsporing inkludert åpning/lukking av hånd. RH‑3F(R)HR-robotens helt sirkulære arbeidsområde er 150 mm høyt med en diameter på 700 mm. Den når ethvert punkt i dette området samtidig som den har en nyttelast på opp til 3 kg.

Hovedpunkter for RH-1F(R)HR

  • Høyest produktivitet: Opp til 150 plukkinger/min. med transportørsporing inkludert åpning/lukking av hånd
  • Fleksibel installasjon: Celle-, vegg- og gulvmontering for enkel integrasjon i enhver arbeidscelle
  • Økt driftsområde: Eksternt utstyr kan settes opp under roboten
  • Stort bruksområde: IP-beskyttelse fra IP20 til IP65 / ISO-klasse 5 kan oppnås ved å legge til en belg
  • Lukket armkapsling: Innvendig vakuumventil og innvendige kabler forhindrer fasthekting med eksternt utstyr.

Hovedpunkter for RH-3F(R)HR

  • Plassbesparende: Hengende montering for minimum plassbehov
  • Kompakt og kostnadseffektiv: Kompakt design med en vekt på bare 24 kg for enkel montering av systemet
  • Øker din produktivitet: Syklustider på opptil 0,32 sekunder med nøyaktighet på opp til 0,01 mm
  • Fleksibelt arbeidsområde: 700 mm sirkeldiameter, 150 mm spindelbevegelse
  • Beskyttelse mot krevende miljøer: IP20, valgfritt IP65 og rentromsmodell (ISO-nivå III) er tilgjengelig

RH-FRHR-serien tilbyr 3 ytterligere funksjoner: "Neste generasjons intelligente funksjoner", "Sikre, samarbeidende arbeidsapplikasjoner" og "FA-IT-integrasjonsfunksjoner".

RH-FRHR-serien

Spesielt kompakt design og mulighet for "overhead" installasjon over applikasjonen gjør at robotene RH‑1FRHR og RH‑3FRHR krever lite plass. "Neste generasjons intelligente funksjoner", "Sikre applikasjoner for kollaborativt arbeid" og "Funksjoner for FA-IT-integrasjon". Med disse tre nøkkelfunksjonene er FR-serien i stand til å håndtere så å si alle dine automatiseringsbehov.