MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Det beste for emballerte matvarer, materialhåndtering og delehåndtering

Kan håndtere et bredt spekter av bruksområder innen montering av små deler, håndtering av tunge gjenstander og emballering. Leverer førsteklasses høyhastighets presisjonsdrift med dedikert motor og forsterker. Anvendelig til mange forskjellige arbeidstyper ved hjelp enkel konnektivitet med Mitsubishis PLS-er og servomotorer.

Palletiseringsspesialisten

Rask palletisering, målrettet omsortering, perfekt tilpasning: og alt dette på rekordkort tid. Dette er RH-serien til Mitsubishi Electric, som i SCARA-klassen gir perfeksjonisme på 0,29 sekunder. Produktserien inkluderer grunnmodellen RH-3F(R)H for arbeid med opp til 3 kg, kraftpakken RH-6F(R)H med maksimum lastkapasitet på 6 kg, RH-12F(R)H med lastkapasitet på 12 kg og toppmodellen RH-20F(R)H med lastkapasitet på 20 kg og en rekkevidde på opp til 1000 mm. Alle varianter er tilgjengelig som et komplett system eller som en lett integrerbar modul for full PLS-funksjonalitet for roboten på Mitsubishi Electrics iQ-plattform.

I tillegg gir de ekstremt lave syklustidene til RH-serien også fantastisk fleksibilitet: På grunn av den dramatiske utvidelsen av svingområdet, når roboten enkelt alle posisjoner i arbeidsområdet.

Hovedpunkter

  • Vi øker din produktivitet: Syklustider på opp til 0,29 sekunder med en nøyaktighet på opp til 0,01 mm
  • Maksimer rekkevidden: 350 opp til 1000 mm rekkevidde, 150 til 340 mm spindellengde
  • Optimal beskyttelse: IP54 som standard, valgfri IP65-forseglet kapsling
  • Hygiene: Matfett som standard (fra RH-6FH) eller rentromsmodell (ISO-nivå III) er tilgjengelig. Derfor er alle signa- og pneumatikkabler allerede inboard
  • Tilkoblinger: Pneumatiske og elektriske gripere, Ethernet, USB, kameragrensesnitt og to enkodertilkoblinger samt opp til 8 ekstra aksler, valgfri I/O og feltbuss-utvidelseskort. Direkteforbindelse via Ethernet til GOT HMI og læringsboks.
  • Konfigurasjon: Som et komplett system med robot og kontroller eller PLS-modell for full PLS-funksjonalitet for roboten på iQ-plattform
  • Læringsboks: Fullgrafikk R56TB med berøringsskjerm eller R32TB

RH-FR-serien tilbyr 3 ytterligere funksjoner: "Neste generasjons intelligente funksjoner", "Sikre, samarbeidende arbeidsapplikasjoner" og "FA-IT-integrasjonsfunksjoner".

RH-FR-serien

RH-FR-serien gir rask palletering, målrettet sortering, perfekt tilpasning - alt dette på rekordtid. "Neste generasjons intelligente funksjoner", "Sikre applikasjoner for kollaborativt arbeid" og "Funksjoner for FA-IT-integrasjon". Med disse tre nøkkelfunksjonene er FR-serien i stand til å håndtere så å si alle dine automatiseringsbehov.

RH-CRH series

The RH-CRH robots are suitable for a wide range of applications thanks to their compact design and large working area, offering a cost-effective scara solution.