Søk

Start main contents

  • Registrer
  • Logg inn

Produkter

Print page

Produkter

Vertikale roboter

MITSUBISHI INDUSTRIAL ROBOT vertikal type

Det beste for fremtidige variable produkter og fremtidig variabel produksjon.

Leverer førsteklasses høyhastighets presisjonsdrift med dedikert motor og forsterker. Anvendelig til mange ulike applikasjoner ved hjelp av enkel konnektivitet med Mitsubishis PLS-er og servomotorer.

Mer informasjon

RV-FR-serien

RV-FR-serien tilbyr en svært dynamisk 6-akset leddarmsrobot av høy kvalitet.
"Neste generasjons intelligente funksjoner", "Sikre applikasjoner for kollaborativt arbeid" og "Funksjoner for FA-IT-integrasjon". Med disse tre nøkkelfunksjonene er FR-serien i stand til å håndtere så å si alle dine automatiseringsbehov.

Produktspesifikasjon

MELFA RV-FR-serien

RV-F-serien

RV-F-serien er den nyeste generasjonen av MELFA-roboter. Den har avansert teknologi og er enkel i bruk. Serien består av iQ-plattformtypen RV-F-Q samt frittstående av typen RV-F-D.

Produktspesifikasjon

RV-F-serien
Til toppen