Søk

Start main contents

  • Registrer
  • Logg inn

Produkter

Print page

Produkter

MELFA-roboter

Få konsekvent kvalitet

MELFA-roboter

Mitsubishis serie med avanserte MELFA-roboter tilbyr hastighet, nøyaktighet og kompakt design i tillegg til lang levetid. MELFA-robotene tilbyr klassens ledende fordeler for små til middels store robotapplikasjoner.

Stort utvalg av robotmodeller gjør valget enkelt

Mitsubishi Electric produserer en lang rekke robotmodeller for å imøtekomme hele spekteret i moderne behov. Alle Mitsubishi Electric-roboter er kraftige, raske og kompakte – det sier seg nesten selv.

Produktsortimentet inkluderer de nesten universelle leddarmrobotene med 6 frihetsgrader og nyttelast på 2 kg til 20 kg, og SCARA-roboter med 4 firhetsgrader og nyttelast på 3 kg til 70 kg for monterings- og palleteringsoppgaver.

To spesialmodeller som er de unike høypresisjonsrobotene med sine parallellarmstruktur for svært rask mikrohåndteringsoppgaver med nyttelast på 1 kg til 5 kg, samt den fleksible høyhastighets SCARA-roboten for takmontering.

Neste generasjon høyytelsesroboter

Når forbrukernes behov raskt går mot økt diversifisering og redusert tid mot markedet, står dagens produsenter overfor en tid med betydelige endringer. Det er ikke lenger tilstrekkelig for industriroboter å utføre en enkelt oppgave. I dag krever industrien roboter som har kapasitet og fleksibilitet til raskt å omstilles til mer avanserte oppgaver. MELFA FR-serien tilbyr nye, mer intelligente løsninger som underbygger "neste generasjons produksjon", og gir en enklere tilnærming til avansert og fleksibel produksjon.

"Neste generasjons intelligente funksjoner" gjør det enkelt å utføre arbeid som alltid har utfordret automatisering. MELFA SafePlus har "sikre, samarbeidende arbeidsapplikasjoner" og lar roboter og mennesker arbeide sammen med høye sikkerhetsnivåer samtidig som man oppnår den høye hastigheten og høye ytelsen. "FA-IT integrasjonsfunksjoner" med hele Mitsubishi Electrics automasjonsproduktutvalg gir et høyt nivå for ytelse, funksjonalitet og brukervennlighet og støtter dermed neste generasjonsproduksjon.

MELFA-roboter

Produktsortiment

RoboterPresisjonsroboter
RP-serien
SCARA-roboter
RH-serien
Frihetsgrader (Degree Of Freedom – DOF)44
Maks. nyttelastkg1...53...20
 Repeterbarhet x/y
...± 0,005 mm
Rekkevidde griperflens
...1000 mm
RoboterLeddarm
RV-serien
Frihetsgrader (Degree Of Freedom – DOF)6
Maks. nyttelastkg2...70
 Rekkevidde griperflens
...2050 mm
Til toppen