MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Det beste for kompleks montering

Det beste for fremtidige variable produkter og fremtidig variabel produksjon. Leverer førsteklasses høyhastighets presisjonsdrift med dedikert motor og forsterker. Anvendelig til mange ulike applikasjoner ved hjelp av enkel konnektivitet med Mitsubishis PLS-er og servomotorer.

Et fast grep om kontinuerlig enestående kvalitet

RV-serien tilbyr en svært dynamisk leddet robot med 6 akser for høy grad av kvalitet. Syklustider på bare 0,32 sekunder øker produktiviteten og gjør det mulig å bruke dem i systemer med svært høy hastighet. Dobbeltarmstsrukturen gir ikke bare et pluss hva angår grader frihet, men også mer stabilitet og allsidighet. Robotene er utstyrt med to til 80 kg belastning i området fra 504 til 2100 mm, avhengig av modell. Arbeid på svært trange steder, også med vegg- eller takmontering, er ikke noe problem for RV-serien. Alle systemer opp til 20 kg har samme kompakte robotkontroller.

I tillegg er alle systemer utstyrt fra fabrikken med innebygget Ethernet, USB, sporing, kamera og ekstra akseltilkoblinger, samt manuelle innganger/utganger, og kjører derfor med en tilgjengelighet på over 99,9 %.

Hovedpunkter

  • Øk produktiviteten: Syklustider på opp til 0,32 sekunder med nøyaktighet på opptil ± 0,02 mm
  • Fleksibel arbeidsområde: Fra 504 til 2055 mm med sfærisk arbeidsområde – også bak roboten.
  • Din beskyttelse mot krevende miljøer: IP67 som standard
  • Hygiene: Intern kabelføring av alle kabler og pneumatiske ledninger, rentromsmodell (ISO-nivå III) er tilgjengelig
  • Tilkoblinger: Pneumatiske og elektriske gripere, Ethernet, USB, kameragrensesnitt og to enkodertilkoblinger og opp til 8 ekstra eksterne aksler som standard, valgfritt I/O og feltbuss-utvidelseskort. Direkteforbindelse via Ethernet til GOT HMI og læringsboks.
  • Konfigurasjon: Som et komplett system med robot og kontroller eller PLS-modell for full PLS-funksjonalitet for roboten på iQ plattform
  • Læringsboks: Fullgrafikk R86TB med berøringsskjerm eller R32TB

RV-FR-serien tilbyr 3 ytterligere funksjoner: "Neste generasjons intelligente funksjoner", "Sikre, samarbeidende arbeidsapplikasjoner" og "FA-IT-integrasjonsfunksjoner".

RV-FR-serien

RV-FR-serien tilbyr en svært dynamisk 6-akset leddarmsrobot av høy kvalitet. "Neste generasjons intelligente funksjoner", "Sikre applikasjoner for kollaborativt arbeid" og "Funksjoner for FA-IT-integrasjon". Med disse tre nøkkelfunksjonene er FR-serien i stand til å håndtere så å si alle dine automatiseringsbehov.

RV-CR series

The CR series robots are perfect for pick and place, material handling and loading/unloading where the cost effective solution is needed. Thanks to the compact & functional design and wide operating range, the RV-8CRL and RV-12CRL robot would fit for several kind of applications.