Søk

Start main contents

  • Registrer
  • Logg inn

Solutions

Print page

Solutions

Energy Systems

Utprøvde og pålitelige energiforsyningssystemer verden over

Energy Systems

Energy systems

Med sin omfattende mellomspennings-teknologiportefølje, har Mitsubishi Electric stor tillit over hele verden for sikre, stabile og pålitelige energiforsyningssystemer. Mitsubishi Electrics innovasjonshistorie går tilbake til 1951 med oljeskillebrytere av V-typen for bruk i kraftlinjer med ultrahøy spenning, og selskapet fortsetter å fokusere på utvikling av elektrisitetsteknologi for avansert strømdistribusjon, industrialisering og miljøvern gjennom bærekraftig teknologi.

Våre energiløsninger og kunnskap inkluderer:

  • Energistyring
  • Strømforsyningssystemer
  • Effektive frekvensomformere for motordrifter
  • Beskyttelse av strømnett og utstyr
  • Ingeniør- og støttetjenester

Mitsubishi Electric arbeider med strømkobling og -beskyttelse i alle bransjer og for alle spenningsnivåer, inkludert kommersielle og offentlige bygninger, fornybar energi, offentlig infrastruktur, energiprodusenter, gruvedrift og kraftdistribusjon.

Distribusjon av elektrisk kraft    

Enten det gjelder distribusjon av kraft i industrianlegg eller i bygninger, er det avgjørende med en pålitelig kilde til elektrisk kraft. Selv korte strømbrudd eller spenningstopper kan ha alvorlige konsekvenser, og det er derfor behov for å detektere og reagere på alle unormale situasjoner for å trygge maskineriet og opprettholde korrekt drift. Porteføljen til Mitsubishi Electric omfatter alt fra mellomspennings- og lavspenningstavler, understasjoner og beskyttelsessystemer, til store systemer for energistyring og -overvåking.

Mitsubishi Electric arbeider også med å spare energi, redusere CO2 og andre drivhusgasser for en lang rekke energisystemer: for strømgenerering, strømoverføring og -distribusjon og løsninger for energireduksjon i fabrikker, gruver og kommersielle bygninger. Løsninger inkluderer:

  • Energistyring og nettstyringssystemer
  • Høyspennings koblingsanlegg for overføring og distribusjon
  • Stabiliseringsutstyr for kraftsystemer
  • Beskyttelses- og overvåkingssystemer
  • Transformatorer

Klikk her for å lære mer om MV-koblingsanlegg

Lær mer om høyspenningsløsninger fra Mitsubishi Electric Europe B.V. Power Systems Group.

Industriell energi

Mitsubishi Electrics mellomspenningsprodukter er designet for å sikre maksimal sikkerhet, energieffektivitet og tilgjengelighet. Porteføljen inkluderer en komplett serie koblingsanlegg, frekvensomformere, beskyttelsesreléer og understasjoner for ekstreme og krevende miljøer.

Mitsubishi Electric MV-koblingsanlegg er fullt ut typetestet og uavhengig sertifisert, og er basert på luftisolasjonsteknologi som bidrar til å beskytte miljøet og eliminere skadelig SF6-gass. Alle våre mellomspennings-koblingsanlegg og tilhørende utstyr, inkludert vakuum skillebrytere, kapslingsdesign og samleskinner, og setter standarder for lang, problemfri levetid og sikker drift.

Mellomspennings-koblingsanlegg

Mitsubishi Electrics MS-EBG luftisolerte koblingsanlegg er en nøkkelkomponent i elektriske distribusjonssystemer, enten disse brukes for kraftleveranser i industriapplikasjoner, offentlig infrastruktur, kontor- eller boligbygg.

MS-EBG er spesialdesignet for bruk der det kreves IEC-standard 62271-200, og er blitt grundig typetestet i henhold til den standarden og tilbyr:

  • Sikker og pålitelig kraft
  • 3,3 kV til 24 kV merkespenning
  • Samleskinne merkedata fra 630 A til 4000 A
  • Samleskinne korttids overstrømsmerkedata opp til 63 kA/1 s

MS-EBGs ekstremt solide design og produksjon gjenspeiles i den interne lysbueklassifiseringen på 50 kA/1 s, hvilket gjør den til en av de tryggeste AIS-koblingsanleggene i dagens marked.

MS-EBG-produktegenskaper
  • Fabrikkmontert, typetestet koblingsanlegg i henhold til IEC 62271-200
  • Maksimal driftssikkerhet – inntrekkbar VCB når døren er helt lukket
  • Solid, kompakt design
  • Metallinnkapslet, "loss of service"-kontinuitetskategori: LSC 2B, Partisjonsklasse: PM
  • Kapslingsgrad: IP4X (standard), IP54 (valgfritt)
  • Koblingsanlegg med klassifisering for intern buedannelse (IAC): AFL / AFLR – 40 kA (50 kA valgfritt) for 1 s buevarighet
  • Luft som isolasjonsmiddel – bevarer miljøet, ingen spesielt vedlikehold nødvendig
  • Visuell bekreftelse av bryter-/kontaktorposisjon, inkludert jordingsbryter
  • Enkel samleskinne, dobbel-koblingsanlegg
  • Vedlikeholdsintervall > 10 år

LV-koblingsanlegg

Mitsubishi Electric Europe's type LS-EBG lavspennings-koblingsanlegg oppfyller behovet for sikker og effektiv energifordeling i bygninger, industrianlegg og infrastrukturapplikasjoner.

LS-EBG/mcc-motor/strømstyringssentre opp til 6300 A
  • Typetestet for industri- og produksjonsanlegg, kontorer og offentlige anlegg
  • Inntrekkbare kassetter eller faste koblingsrom
  • Fleksibelt utstyrte funksjonsenheter for intern separasjon opp til Form 4b
  • Mulighet for fiberoptisk lyssensorteknologi for å detektere og hindre buedannelse
  • Dedikerte termosensorer for kontinuerlig overvåking
LS-EBG/db lavspennings-fordelingstavle
  • Designet for fordelingstavler i kontorer og offentlige bygninger
  • PCC-fordeling opp til 1600 A
  • Faste koblingsrom
  • Kapslingsgrad opp til IP55
LS-EBG/bb lavspennings samleskinnesystem
  • Lavimpedans LV-fordelingssamleskinne opp til 6300 A (kobber) og 4000 A (aluminium)
  • Typetestet i henhold til IEC 61439-6 for nominell kortsluttingsverdi på 105 kA
  • Egnet for LV-distribusjon i industrianlegg og store bygninger
  • Kapslingsgrad IP55
  • Monoblokkbrytere for nominell strøm over hele spekteret
  • Kompatibel med GOST (EAC) MSK-64 spesifikasjoner for seismikk
  • Brannsikringstester iht. EI-120, brannbarrierer testet for samsvar med IEC 1366-3 og 1363-1

Motive Power

Produksjonsanlegg i nesten alle industrisektorer står overfor hardt konkurransepress og må alle levere konsistent produksjonskapasitet og -kvalitet til en lavere pris. Mitsubishi Electric mellomspennings-frekvensomformere (VFD) gir den nøyaktige motorstyringen over hele hastighetsområdet som er nødvendig for å oppnå høy produksjonskapasitet, samtidig som de reduserer strømkostnadene og CO2-utslippet gjennom høyere effektivitet og energibesparende drift.

Mellomspennings-frekvensomformere

Mitsubishi Electric MV VFD-familien består av toppmoderne kraftelektronikk og drive teknologi, og tilbyr den beste driftsløsningen som dekker et bredt spekter av kundens behov. Dette inkluderer både motorstyringer for generelle formål og mer spesialiserte design for spesielle bruksområder:

  • Spesialiserte bruksområder (2000 kVA til 40 000 kVA): Stål og ikke-jernholdige metallbearbeidings- og valseverk, storkapasitetskompressorer, papirfabrikker, kraner, transportører, kraftmålere, marine- og gruvedrift
  • Generelle bruksområder (300 kVA til 120 000 kVA): Vifter, blåsemaskiner, kompressorer og pumper, samt maskiner med konstant dreiemoment, f.eks. ekstrudere og blandemaskiner.

Våre MV VFD'er er tilgjengelig i varianter som driver 3,3 kV til 11 kV-motorer direkte fra enhver eksisterende eller ny elektrokilde fra 3,3 kV til 11 kV uten behov for eksterne transformatorer. Energigjenvinningsmuligheter kan redusere kundens energikostnader betydelig.

Lenke til nettstedet til Mitsubishi Electrics datterselskap TMEIC for å lære mer.

Mellomspenningsmotorer og -generatorer

Mitsubishi Electrics motorserier nyter godt av over 90 års erfaring med bruk og design, og leverer MV-motor- og generatorløsninger som kombinerer høyest pålitelighet med lavest eierkostnad. De er optimert for størrelse, vekt og driftseffektivitet og produseres av Mitsubishis datterselskap TMEIC.

  • Horisontale og vertikale motorer: Fleksibelt design for å tilfredsstille de mest utfordrende kunders krav, fra støysvak drift til eksplosjonssikker design.
  • Spesialmotorer: Motorer kan designes for spesielle behov eller bestemte industrikrav som metallvalseverk eller superhurtige kompressorstasjoner.
  • Generatorer: Mitsubishi Electric har stor erfaring innen levering av kraftgenereringssystemer, inkludert luftavkjølte turbingeneratorer (opp til 100 MVA), vindturbindrevne generatorer og dieselmotordrevne generatorer.

Lenke til nettstedet til Mitsubishi Electrics datterselskap TMEIC for å lære mer.

Teknologier og produkter

Mykstartere

MEsoftstart mykstartere minimerer kostnadene ved å redusere både strømforsyningskravene og slitasjen på anleggsdelene. Dette skjer ved hjelp av trinnløs oppstart (og oppbremsing ved behov) av motorene. Dette hindrer trykkstøt ved bruk med pumper og reduserer mekaniske støt og belastninger på motorakselen - samt det drevne utstyret i anlegget ditt.

Våre mykstartere kan integreres problemfritt i din intelligente motorstyringsløsning for bidra til høyere produktivitet og kortere nedetid. De utgjør et perfekt alternativ til VSD-er når det er nødvendig med en mer kostnadseffektiv og enkel løsning.

Digitale beskyttelsesreléer

MEprotect er et fleksibelt og modulbasert, digitalt beskyttelsessystem som er tilgjengelig for både LV- og MV-applikasjoner, og som gjør anlegget sikrere og mer tilgjengelig. Det gir optimert tilkobling mellom styresystemet og elektrisk utstyr, og gir mulighet for betydelige besparelser under installasjon, igangkjøring, drift og vedlikehold av anleggene.

Tett integrasjon av det beskyttede utstyret med høynivå automasjonssystemer oppnås intelligens ved hjelp av feltbuss-teknologi (inkludert Profibus, Modbus, Profinet, IEC61850 og CC-Link).

Vakuum brytere (VCB)

Mitsubishi Electric Type VPR vakuum brytere (VCB) oppfyller kritiske koblingssystembehov som krever høyeste sikkerhet- og pålitelighetsnivå. Flere mekaniske og elektriske forriglingssystemer gir sikker drift, mens lavt vedlikehold oppnås gjennom bruk av lavfriksjons-fettfri overflatebehandling og smøremidler med lang levetid.

Det kompakte designet og valgfrie festerammen med avstenging gjør enheten egnet for nyinstallasjoner eller som erstatning for eksisterende eller utdaterte metallkledde enheter og koblingstavler.

Vakuum elektromagnetisk kontaktor

VZ-E vakuum elektromagnetisk kontaktor (VMC) er designet for industrielle eller genereringssystemer som krever et stort antall daglige operasjoner. Den kombinerer enkel installasjon, beskjedent med vedlikehold og sikker drift med fremtidsrettet design som hjelper til med å bevare miljøet.

Lavspennings frekvensomformere (VSD)

Med over 30 års erfaring innen frekvensomformere, og med over 14 millioner enheter solgt over hele verden, tilbyr Mitsubishi Electric innovative, åpne, fleksible og pålitelige LV-driftsløsninger. Mitsubishi VSD'er oppfyller behovene til individuelle markeder og kunder, og har CE, UL, cUL, EAC/GOST og DNV-sertifikater. Egenskaper inkluderer:

  • Energibesparende og energigjenvinnende modeller
  • Stort produktutvalg fra 0,1 kW opp til 630 kW
  • Nettverksbaserte systemer er svært enkle å konfigurere
  • Klassens beste produktpålitelighet
  • Mange avanserte funksjoner

Frekvensomformere-FREQROL

Energistyring – vår tjeneste

Energistyring er som enhver reise: Du må først vite hvor du er, og deretter kan du bestemme hvor du ønsker å være og utarbeide en plan for hvordan du skal komme deg dit. Vi kan støtte deg gjennom hele denne prosessen.

Energirevisjoner - Fastslå hvor du er

Energirevisjoner er et viktig trinn på veien for å identifisere hva ditt nåværende energiforbruk og -byrde er. Det er naturligvis flere forskjellige grader av revisjon, fra en enkel gjennomgang av energiregninger til en kort periode med overvåking på stedet for å fastslå bruksmønster, toppbelastning og gjensidig avhengighet mellom prosesser og behov. Uansett hva du ønsker, så kan vi tilby råd, konsepter og gjennom vårt partnernettverk kan vi også få utført revisjoner.

Forundersøkelser - Ta de neste skrittene

Våre forundersøkelser bygger på grunnlaget av energirevisjonen ved at de starter med å identifisere hvor det kan iverksettes tiltak og oppnås besparelser. Dette er altså en serie undersøkelser som varierer i dybde og innsikt. Men alle undersøkelser har én ting til felles: De tar sikte på å levere en rapport på forskjellig detaljnivå, som sammenfatter alle energirelaterte elementer i én enkel oversikt. Dette danner grunnlaget for informerte avgjørelser om muligheter, risikoer og alternativer som er tilgjengelig for deg. Rapportene er skalerbare og kan fokuseres på en enkel operasjon eller på et helt anlegg. I løpet av gjennomgangen som utarbeides og skrives av eksperter, gis en forundersøkelse, kostnads-/nytteanalyse for å beregne avkastningsgraden (ROI) fra enhver investering til en energistyringsløsning.

En helhetlig synsvinkel

Undersøkelser kan variere fra enkle til komplekse, og er tilpasset den enkelte kundens behov. Elementer som energieffektivitetsmål, toppkontrollstrategier og bærekraftige veikart for langsiktig energistyring kan inkluderes i tillegg til informasjon om den faktiske graden av forventet energibesparelse. Om nødvendig kan undersøkelsen suppleres med en detaljert oversikt over avkastningsgraden.

Som et ytterligere alternativ kan du få et utdypende konsept med forslag til maskinvare og programvare og den tekniske innsatsen som kreves for å oppnå energibesparelsesmålet.

Etter undersøkelsen - installasjon

Etter godkjenning av studien og anbefalingene, er det siste trinnet den faktiske installasjonen. Dette kan selvfølgelig utføres av ditt eget tekniske team eller ønsket integrator. Men hvis du ønsker det, kan Mitsubishi Electric og våre e-F@ctory-partnere også tilby ytterligere hjelp under start-up, engineering og igangkjøring. Støtte under testdrift og finjustering av systemet etter oppstart tilfører enda en dimensjon til tjenestetilbudet vårt.

Energistyring med Energy Control Pack

Optimering av energibruken krever komplett transparens gjennom entreprisen, fra verktøygulvet til øverste etasje. Mitsubishi Electric tilbyr denne muligheten gjennom sin Energy Control Pack (ECP), som samler live data fra alle energiforbrukspunkter for analyse av styringssystemer med flere nivåer.

Energy Control Pack er basert på en serie utprøvde styringsmoduler som kan velges, konfigureres og skaleres slik at de passer enhver gitt applikasjon, både ny og eksisterende. Den kombinerer maskinvare, programvare og dokumentasjon for energistyring. ECP består av Mitsubishi Electrics standardprodukter, som kan kombineres.

ECP er optimert for enkel integrasjon i nye eller eksisterende applikasjoner og vil gi støtte gjennom hele anleggets driftstid.

Til toppen