Solutions
Linear Transfer System

Redefinerer fleksibel produktivitet for Smart Industry
Mitsubishi Electrics Linear Transfer System for intelligent styring av varer i produksjon, representerer verdens mest avanserte overføringsløsning for produksjonsprosesser. I hjertet av systemet ligger den unike smartvognen.
Vi forsikrer at vi leverer en Linear Transfer System-løsning som gir større fordeler med spesifikasjoner, avansert ytelse og en rekke tilleggsfunksjoner. Lansering april 2021.
Smart Carriage-teknologi: I fremste rekke av den digitale revolusjonen
Smart Carriage er utviklet i samarbeid med e-F@ctory sin partner APT Automation og leveres med innebygd intelligens et nytt nivå av fleksibilitet for den globale industrisektoren, med vesentlig økt fleksibilitet for emballasjeprosesser og lovnad om mindre batchstørrelser samt enda større tilpasningsmuligheter for produsenter.
Mulighet for hastighet opp til 4 m/s med last opp til 5 kg, eller med mindre akselerasjon og last opp til 12 kg. Smart Carriage er utstyrt med 24 V DC innebygd tilførsel, noe som muliggjør drift av sensorer, gripere og aktuatorer mens den er i bevegelse.
Mulighet for autonome beslutninger i sanntid.
For å imøtekomme det voksende kravet til digitalisering, er det mulig å rekonfigurere produksjonslinjer i sanntid med Linear Transfer System.
En trådløs tilkobling mellom Linear Transfer System og Smart Carriage gjør det mulig for systemet å reagere i sanntid, og siden det er utstyrt med Mitsubishi Electric servoteknologi, er det mulighet for selvstyrende synkronisering med Mitsubishi Electric’s MELFA industriroboter.
Bygd opp av standardkomponenter, lagrer Smart Carriage informasjon om sine bevegelser, og den er i stand til å spore og følge varene til enhver tid på samlebåndet. Den blir fortalt hvor den skal gå, men den har mulighet til å komme dit autonomt.
Et avansert minne sørger for at Smart Carriage kan oppdage varer, bestemme optimal vei og mål, samle og lagre vareinformasjon samt kommunisere mellom stasjoner, høynivå MES-system og databaser.
3D flerlags fabrikkfleksibilitet
Smart Carriage har mulighet for å bytte mellom horisontale og vertikale produksjonslinjer, noe som betyr at flere operasjoner på forskjellige produkter kan utføres i stadig mer komplekse produksjonsprosesser.
En Smart Carriage kan bytte mellom parallelle emballasjelinjer. Dette tillater tilpassing av ulike produktrelaterte prosesser til produktet underveis, for deretter å slå dem sammen på linjen nå eller på et senere tidspunkt.
Fabrikklinjer kan automatisk rekonfigureres under produksjonsprosessen, basert på ordrekrav og tilgjengelig kapasitet ved ulike stasjoner. Resultatet er vesentlig bedre kapasitetsutnyttelse samt økt fleksibilitet.
Den lave minimumsavstanden mellom flere Smart Carriage på en enkelt linje - en minimumsklaring på mindre enn 1 mm - betyr økt antall vogner på linjen, og samtidig økt produktivitet.
Avansert sikkerhetssystem
Med integrert sikker soneskanner som oppdager operatører og reduserer vognens hastighet til et sikkert nivå, kan man bruke det lineære overføringssystemet uten gitter, noe som betyr økt tilgjengelighet. Dessuten støtter Smart Carrier både STO og SLS for enda større sikkerhet.
Takket være 3g akselerasjon og nedbremsing kan Smart Carriage posisjonere seg med betraktelig hastighet, og med nøyaktig posisjons- og repeterbarhet på +/- 0.1 mm, uten ekstra utstyr. Spesielt utviklet teknologi for kollisjonshindring forhindrer sammenstøt, selv med flere vogner på linjen i stor hastighet.
Les mer
Vennligst ta kontakt hvis du er interessert i vår Smart Carriage-teknologi for Linear Transfer Systems, eller bokmerk denne siden.